MZM 100-B1.1
Codice prodotto:101204290

Descrizione prodotto
- Azionatore con libertà di gioco
- nessun sbattimento della porta
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceMZM 100-B1.1
Codice articolo (codice d'ordine)101204290
EAN (European Article Number)4030661367880
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Peso lordo366g
Dati meccanici
Azionatoredritto
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore24mm
Larghezza della attuatore40mm
Altezza della attuatore160mm
Fornitura
FornituraL'interruttore / la ritenuta di sicurezza e l'azionatore vanno ordinati separatamente.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.10.2026, 06:33