MZM 100 ST-AS REAP
Codice prodotto:101198704
Archivio

Descrizione prodotto
- Principio di corrente di lavoro
- Controllo ritenuta
- Elettroserrature di sicurezza
- Custodia in plastica
- Interfaccia integrata AS-Interface
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Nuovo principio di funzionamento unico, per ritenute di sicurezza
- Sistema elettronico senza contatto, codificato
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- Arresto automatico
- La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
- Diagnosi intelligente
Dati per l'ordine
CodiceMZM 100 ST-AS REAP
Codice articolo (codice d'ordine)101198704
EAN (European Article Number)4030661370774
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniASi-SaWcULusTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
informazioni generaliCodifica universale
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azioneinduttivo
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Tempo di reazione, massimo150ms
Tempo di rischio, massimo150ms
Peso lordo602g
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di lavoroSì
Controllo ritenutaSì
BloccoSì
Funzioni di sicurezzaSì
Display integrato, stato Sì
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH5,00 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Osservazioni (durata meccanica)Manovre per misure porte 5 kgVelocità di azionamento ≤ 0,5 m/s
Forza di mantenimento in chiusura, tipicamente750N
Forza di mantenimento, garantita500N
Forza di arresto, minima30N
Forza di arresto, massima {N}100N
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica A
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore40mm
larghezza del sensore40mm
altezza del sensore179mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +85 °C
Umidità relativa, minima30%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneIII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Ritardo di disponibilità, massimo4.000ms
Dati elettrici - AS-Interface
tensione d'esercizio nominale26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Assorbimento di corrente, massimo100mA
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
AS-i SpecificazioneSafety-Slave
Versione AS-i V 2.1
Profilo AS-i S-7.B.F.E
AS-i, IO-Code0x7
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
Ingresso AS-i, Canale 1Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice
Ingresso AS-i, Canale 2Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice
Uscite AS-i, DO 0Comando magnete
Uscite AS-i, DO 1per la regolazione variabile della forza di ritenuta
Uscite AS-i, DO 2per la regolazione variabile della forza di ritenuta
Uscite AS-i, DO 3per la regolazione variabile della forza di ritenuta
Bit parametri AS-i, P0Azionatore a contatto
Bit parametri AS-i, P1Ritenuta bloccata
Bit parametri AS-i, P2Tensione ausiliaria presente
Bit parametri AS-i, P3Errore dispositivo (rilevato errore/malfunzionamento)
Osservazioni (AS-i Bit parametri)FID: errore di perifericaImpostare le uscite parametri su "1111" (0xF)
AS-i Indirizzo modulo di ingresso0
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile
Dati elettrici - tensione ausiliaria (Aux)
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 %
Assorbimento corrente600mA
tensione d'esercizio nominale24VDC
Protezione4A
Dati elettrici - Comando magnete IN
Durata di azionamento magnete100%
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) (1) LED verde/rosso (LED AS-i Duo): Tensione di alimentazione / errore di comunicazione / indirizzo slave = 0(2) LED giallo: stato del dispositivo(3) LED rosso: Errore dispositivo
Pin dei contatti
Pin 1AS-i +
Pin 2Aux - (P)
Pin 3AS-Interface -
Pin 4Aux + (P)
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)MZM 100-B1.1
Osservazioni
Nota (generale)Il dispositivo di protezione sbloccato può essere nuovamente bloccato, a condizione che l'azionatore nell'elettroserratura rimanga inserito. In questo caso le uscite di sicurezza sono ri-abilitate, cosicchè il controllo di sicurezza non debba essere apertPoiché in caso di mancanza di tensione o di azionamento dell'interruttore principale il dispositivo di protezione può essere aperto immediatamente, le elettroserrature con principio di corrente di lavoro possono essere utilizzate solo in casi specifici do
Nota Tensione AUX CCstabilised PELV power supply
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.07.2026, 02:48