MZM 100 TARGET
Codice prodotto:101210642

Descrizione prodotto
- per la regolazione variabile della forza di ritenuta
- regolabile di ca. 10 N, in un range variabile da ca. 30 N fino a 100 N
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceMZM 100 TARGET
Codice articolo (codice d'ordine)101210642
EAN (European Article Number)4030661392387
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)Target regolabile ordinabile separatamente
Dati generali
Peso lordo15g
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza26mm
altezza38mm
profondità11,5mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.09.2026, 13:26