MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A
Archivio
Codice prodotto:101215716

Descrizione prodotto
- Controllo ritenuta
- Connettore maschio incorporato M12, 8 poli
- Principio di corrente di lavoro
- Segnale di rilascio quando la guardia di sicurezza è chiusa e bloccata (senza monitor di potenza)
- Custodia in plastica
- Il interruttori di sicurezza dev'essere utilizzato come finecorsa
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Sistema elettronico senza contatto, codificato
- Forza di ritenuta adattabile
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 1,5 mm
- Diagnosi intelligente
- Collegamento in serie autocontrollato