NAS 311 ST1-AS
Codice prodotto:101173041

Descrizione prodotto
- Elemento di comando di plastica
- Stazione stop di emergenza
- AS-Interfaccia collegamento M12
- 85 mm x 85 mm x 97,8 mm
- Interfaccia integrata AS-Interface
- Sblocco mediante movimento di estrazione
- Resistenza chimica
Dati per l'ordine
CodiceNAS 311 ST1-AS
Codice articolo (codice d'ordine)101173041
EAN (European Article Number)4030661448831
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-44
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-44
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-44
Numero ETIM, versione 7.0EC002034
Numero ETIM, versione 6.0EC002034
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniASi-SaWTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo330g
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH1,40 x 10⁻⁸/h
Osservazioni (valore PFH)fino a max. 5.000 cicli di commutazione/anno
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Posizione connettoreSotto
Tipo di collegamentoConnettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica A
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore97,8mm
larghezza del sensore85mm
altezza del sensore85mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Umidità relativa, minima30%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Dati elettrici
Assorbimento corrente50mA
Dati elettrici - AS-Interface
tensione d'esercizio nominale26,5 ... 31,6 VDC
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
Versione AS-i V 2.1
Profilo AS-i S-7.B.0.E
AS-i, IO-Code0x7
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
Ingresso AS-i, Canale 1Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice
Ingresso AS-i, Canale 2Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice
Uscite AS-i, DO 0 ... DO 3Nessuna funzione
Bit parametri AS-i, P0 ... P3Nessuna funzione
AS-i Indirizzo modulo di ingresso0
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile
Pin dei contatti
Pin 1AS-i +
Pin 2n.c.
Pin 3AS-Interface -
Pin 4n.c.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 31.10.2026, 07:25