NBG632/NM
Codice prodotto:101182350

Descrizione prodotto
- Per condizioni ambientali difficili
- Custodia vuota in materiale V4A
- Grado di protezione IP69K
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceNBG632/NM
Codice articolo (codice d'ordine)101182350
EAN (European Article Number)4030661451121
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-05
Numero ETIM, versione 7.0EC000200
Numero ETIM, versione 6.0EC000200
Dati generali
forma di costruzioneAssembly housing
Materiale della custodiaacciaio inossidabile (V4A)
Material of the sealingNBR70 FDA
Colore della parte superiore della custodiaArgento
Colore della guarnizionegrigio
Peso lordo1.250g
Dati generali - Caratteristiche
Collegamento di terraSì
Numero posizioni di comando2
Numero di connessione cavo1
Dati meccanici
Posizione della connessione cavion the back
Montaggiowith M6x12 threaded holes on the back
Versione delle viti di fissaggio4x M6
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio1 x M20
Diametro della connessione cavi20,3mm
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza204mm
larghezza110mm
altezza88mm
Spaziatura60 x 154mm
Distanza interasse dei fori di montaggio60mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69K
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 03.11.2026, 13:51