NBG633/54.50
Codice prodotto:103004176

Descrizione prodotto
- Per applicazioni su macchinari lavorazione alimenti
- Guarnizione per macchine lavorazione alimenti
- Custodia in acciaio temperato
Dati per l'ordine
CodiceNBG633/54.50
Codice articolo (codice d'ordine)103004176
EAN (European Article Number)4030661431741
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-05
Numero ETIM, versione 7.0EC000200
Numero ETIM, versione 6.0EC000200
Dati generali
Versionealloggiamento di montaggio
Materiale della custodiaacciaio inossidabile (V4A)
Colore della parte inferiore della custodiaArgento
Colore della guarnizionegrigio
Peso lordo1.250g
Dati generali - Caratteristiche
Numero posizioni di comando3
Dati meccanici
Posizione della connessione caviLato inferiore
Arresto di emergenza a distanzaSì
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Diametro della connessione cavi20,3mm
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza110mm
altezza86,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69K
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.07.2026, 06:27