NBG633/NM
Codice prodotto:103010852

Descrizione prodotto
- Per applicazioni su macchinari lavorazione alimenti
- Guarnizione per macchine lavorazione alimenti
- Custodia in acciaio temperato
Dati per l'ordine
CodiceNBG633/NM
Codice articolo (codice d'ordine)103010852
EAN (European Article Number)4030661476209
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-05
Numero ETIM, versione 7.0EC000200
Numero ETIM, versione 6.0EC000200
Dati generali
forma di costruzioneAssembly housing
Materiale della custodiaacciaio inossidabile (V4A)
Colore della parte superiore della custodiaArgento
Colore della guarnizionegrigio
Peso lordo1.250g
Dati generali - Caratteristiche
Collegamento di terraSì
Numero posizioni di comando3
Numero di connessione cavo1
Dati meccanici
Posizione della connessione cavion the back
Montaggiowith M6x12 threaded holes on the back
Versione delle viti di fissaggio4x M6
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio1 x M20 x 1,5
Diametro della connessione cavi20,3mm
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza204mm
larghezza110mm
altezza88mm
Spaziatura60 x 154mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69K
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.08.2026, 19:07