NBG665
Codice prodotto:101180084

Descrizione prodotto
- Per applicazioni su macchinari lavorazione alimenti
- Guarnizione per macchine lavorazione alimenti
- Custodia in acciaio temperato
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceNBG665
Codice articolo (codice d'ordine)101180084
EAN (European Article Number)4250116201730
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-05
Numero ETIM, versione 7.0EC000200
Numero ETIM, versione 6.0EC000200
Dati generali
forma di costruzioneAssembly housing
Materiale della custodiaacciaio inossidabile (V4A)
Colore della parte inferiore della custodiaArgento
Colore della guarnizionegrigio
Peso lordo1.800g
Dati generali - Caratteristiche
Numero posizioni di comando5
Numero di connessione cavo2
Dati meccanici
Posizione della connessione caviLato inferiore
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Diametro della connessione cavi20,3mm
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza110mm
altezza86,5mm
profondità324mm
Distanza interasse dei fori di montaggio60mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69K
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.08.2026, 04:39