NBGLC11.1/NSK
Codice prodotto:103025901

Descrizione prodotto
- adatto per ARRESTO-EMERGENZA
- design igienico
- elementi di tenuta blu visibili
- Grado di protezione IP69K
- Nessuna necessità di materiale di fissaggio aggiuntivo, ad es. distanziatori, grazie alla guarnizione sotto la custodia
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceNBGLC11.1/NSK
Codice articolo (codice d'ordine)103025901
EAN (European Article Number)4030661525846
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-05
Numero ETIM, versione 7.0EC000200
Numero ETIM, versione 6.0EC000200
Dati generali
forma di costruzioneAssembly housing
condizioni di montaggio (meccanico)tutte le superfici ad almeno 3° rispetto all'orizzontale
Materiale della custodiaacciaio inossidabile (V2A)
Material of the sealingsilicone
Colore della parte superiore della custodiaArgento
Colore della parte inferiore della custodiaArgento
Colore della guarnizioneblu
Peso lordo786g
Dati generali - Caratteristiche
Predisposto per il montaggio di un collare di protezioneSì
Collegamento di terraSì
Numero posizioni di comando1
Numero di connessione cavo1
Anti-torsion protectionYes
Dati meccanici
Posizione della connessione cavisotto
Versione delle viti di fissaggio4x M5
Design della testa della viteVite a testa piatta
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio1,3Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio per il coperchio della custodia1,3Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio1 x M20
Diametro della connessione cavi20,1mm
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza100mm
larghezza100mm
altezza94mm
Diametro di montaggio22,5mm
Spaziatura54 x 54mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69K
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.10.2026, 04:40