NB/VA
Codice prodotto:101205023

Descrizione prodotto
- tappo cieco
- acciaio temperato (V4A)
- Grado di protezione IP69K
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceNB/VA
Codice articolo (codice d'ordine)101205023
EAN (European Article Number)4030661516158
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-26
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-26
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-26
Numero ETIM, versione 7.0EC001020
Numero ETIM, versione 6.0EC001020
Dati generali
VersioneTappo cieco
forma di costruzioneAcciaio inossidabile rotondo
Materialeacciaio temperato
Colore dei prodottiArgento
Peso lordo77g
Dati meccanici - Dimensioni
Spessore della piastra frontale, minima1,5mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.11.2026, 19:45