NDAN6/NM
Codice prodotto:101180990

Descrizione prodotto
- per potenziometri standard
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceNDAN6/NM
Codice articolo (codice d'ordine)101180990
EAN (European Article Number)4030661604855
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-13
Numero ETIM, versione 7.0EC000222
Numero ETIM, versione 6.0EC000222
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneAttuatore rotante per potenziometroMontaggio piastra frontale
forma di costruzioneSenza sosta
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbro
Materiale dell'anello frontaleABS cromato
Materiale del potenziometroOttone, nichelato / acciaio inossidabile
Materiale del pulsante rotativoABS
Colore dell'apparecchio di comandonero
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore dei selettorigrigio
Peso lordo50g
Dati generali - Caratteristiche
flangia di montaggioSì
Isolamento completo: Sì
Dati meccanici
MontaggioFlangia di montaggio
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione26mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Profondità di montaggio50mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Più collegamento ad innesto
Diametro del pulsante rotativo26mm
Diametro dell'anello frontale44,5mm
Diametro di montaggio22,3mm
Foro del supporto del potenziometro30 … 40 mm
Diametro dell'albero, massimo6mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 60mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69K
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Fornitura
FornituraI potenziometri non sono compresi nella fornitura e vanno ordinati al relativo produttore.
Osservazioni
Nota (generale)Per montare il potenziometro sono forniti un foro centrale di fissaggio e due ulteriori guaine con tre fori ciascuna.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.10.2026, 13:49