NDLP30BL/GN
Codice prodotto:103009740

Descrizione prodotto
- piccolo con illuminazione
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Dati per l'ordine
CodiceNDLP30BL/GN
Codice articolo (codice d'ordine)103009740
EAN (European Article Number)4030661469256
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-10
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-10
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-10
Numero ETIM, versione 7.0EC000221
Numero ETIM, versione 6.0EC000221
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontaleSensore di impatto a fungo
forma di costruzioneIlluminatoTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbro
materiale dell'apparecchio di comandomateriale sintetico
Materiale dell'anello frontaleABS cromato
Materiale del soffietto di tenutasilicone
Colore dell'apparecchio di comandoverde
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore del rivestimento della guarnizioneblu
Peso lordo36g
Dati generali - Caratteristiche
Possibilità di illuminazioneSì
flangia di montaggioSì
Tastatore possibile Sì
Isolamento completo: Sì
Numero di elementi di contatto, massimo2
Dati meccanici
Durata meccanica, dispositivi di comando1.000.000manovre
MontaggioFlangia di montaggio EFM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Forza di azionamento tipica del pulsante2N
Corsa di azionamento, minima4mm
Corsa di azionamento, massima5mm
Dati meccanici - Dimensioni
altezza20mm
Diametro per le testine di attuazione30mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura40 x 50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69K
Temperatura ambiente-28 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.11.2026, 07:34