NDLRT/504D
Codice prodotto:101190649

Descrizione prodotto
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceNDLRT/504D
Codice articolo (codice d'ordine)101190649
EAN (European Article Number)4030661603032
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-10
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-10
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-10
Numero ETIM, versione 7.0EC000221
Numero ETIM, versione 6.0EC000221
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio ELM è compresa nella fornitura
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontalePulsante luminoso
forma di costruzioneTastieraTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaTenute a labbro
materiale dell'apparecchio di comandomateriale sintetico
Materiale dell'anello frontaleABS cromato
Colore dell'apparecchio di comandorosso
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore del rivestimento della guarnizioneBianco
Peso lordo30g
Dati generali - Caratteristiche
Con etichettatura a simboliSì (1)
Possibilità di illuminazioneSì
flangia di montaggioSì
Tastatore possibile Sì
Isolamento completo: Sì
Numero di elementi di contatto, massimo2
Dati meccanici
Sbloccosenza
Durata meccanica, dispositivi di comando1.000.000manovre
MontaggioFlangia di montaggio ELM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Simbolo Etichettatura Numero504
Progettazione dell'etichettaturaPrint
Forza di azionamento tipica del pulsante1,5N
Corsa di azionamento, minima4mm
Corsa di azionamento, massima5mm
Dati meccanici - Dimensioni
altezza11mm
Altezza di installazione11mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
diametro dela superficie del pulsante27mm
Diametro dell'anello frontale44,5mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura40 x 50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP69K
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.11.2026, 14:23