NDP50BL/GN
Codice prodotto:103009729

Descrizione prodotto
- grande senza fermo
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Dati per l'ordine
CodiceNDP50BL/GN
Codice articolo (codice d'ordine)103009729
EAN (European Article Number)4030661469089
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001038
Numero ETIM, versione 6.0EC001038
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontaleSensore di impatto a fungo
forma di costruzioneGrandeTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbro
materiale dell'apparecchio di comandoABS
Materiale dell'anello frontaleABS cromato
Materiale del soffietto di tenutasilicone
Colore dell'apparecchio di comandoverde
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore del rivestimento della guarnizioneblu
Peso lordo50g
Dati generali - Caratteristiche
flangia di montaggioSì
Isolamento completo: Sì
Numero di elementi di contatto, massimo3
Dati meccanici
Durata meccanica, dispositivi di comando1.000.000manovre
MontaggioFlangia di montaggio EFM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Forza di azionamento tipica del pulsante2N
Corsa di azionamento, minima4mm
Corsa di azionamento, massima5mm
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione45mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Osservazioni (profondità di montaggio)Depth behind front panel including one contact element
Diametro per le testine di attuazione50mm
Diametro dell'anello frontale44,5mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura40 x 50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69K
Temperatura ambiente-28 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio EFM è compresa nella fornitura
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.11.2026, 02:10