NDRR50RT
Codice prodotto:101163587

Descrizione prodotto
- Pulsante d' emergenza
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceNDRR50RT
Codice articolo (codice d'ordine)101163587
EAN (European Article Number)4250116200146
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001038
Numero ETIM, versione 6.0EC001038
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
VersioneMontaggio piastra frontalePulsante di arresto di emergenza
forma di costruzioneMeccanismo di salto esterno
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbro
materiale dell'apparecchio di comandoABS
Materiale dell'anello frontaleABS cromato
Materiale del soffietto di tenutasilicone
Colore dell'apparecchio di comandorosso
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore del rivestimento della guarnizioneBianco
Peso lordo50g
Dati generali - Caratteristiche
Pulsante di arresto d'emergenzaSì
flangia di montaggioSì
Funzioni di sicurezzaSì
Meccanismo di scatto esternoSì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
Numero di elementi di contatto, massimo2
Dati meccanici
Istruzioni di montaggioThe unlock symbol should point upward.
Sbloccosbloccaggio a tirante
Durata meccanica, pulsante di arresto d'emergenza100.000manovre
MontaggioFlangia di montaggio ELM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Forza di azionamento tipica del pulsante25N
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione45mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Osservazioni (profondità di montaggio)Depth behind front panel including one contact element
Diametro per le testine di attuazione50mm
Diametro dell'anello frontale44,5mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69IP69K
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione dell'ARRESTO DI EMERGENZA, massima600/h
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio ELM è compresa nella fornitura
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.11.2026, 14:16