NHS40/O.VA-PL.-3034
Codice prodotto:103034394

Descrizione prodotto
- Interruttore principale 16A - 63A
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Dati per l'ordine
CodiceNHS40/O.VA-PL.-3034
Codice articolo (codice d'ordine)103034394
EAN (European Article Number)4030661569482
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-14-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-14-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-14-03
Numero ETIM, versione 7.0EC000216
Numero ETIM, versione 6.0EC000216
Dati generali
PrescrizioniANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
VersioneInterruttore principale 40 AMontaggio piastra frontale
forma di costruzionePiastra di etichettatura piccolaTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
nottolinolungo
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbro
Materiale della piastra di identificazioneacciaio temperato (V4A)
Materiale della barrieraacciaio temperato (V4A)
Materiale dell'anello frontaleABS cromato
Materiale del nottolinoABS
Colore della piastra di identificazioneArgento
Colore della cortinaArgento
Colore dell'elemento dei contattinero
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore della maniglianero
Colore del rivestimento della guarnizionenero
Peso lordo650g
Dati generali - Caratteristiche
Posizione zero bloccabile Sì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
quantità di posizioni di comando1
Numero di contatti principali3
Dati meccanici
Sbloccosbloccaggio di rotazione
Posizione di arrestoa destra
Durata meccanica, minimo100.000manovre
Angolo di comando, destra90°
MontaggioViti
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Posizione di montaggio contatti principali0°
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima0,75 mm², flessibili1 mm², rigido
Sezione di collegamento, massimo6 mm², flessibili10 mm², rigido
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore8AWG
Coppia di serraggio dei morsetti2,5Nm
collegamenti, (meccanico)Morsetti a vite
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza80mm
larghezza70mm
altezza118mm
Altezza di installazione29mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Profondità di montaggio85mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Più collegamento ad innesto
Diametro per le testine di attuazione44,5mm
Diametro dell'anello frontale44,5mm
Lunghezza della maniglia52mm
Diametro della manopola39mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima5mm
OsservazioniPer allegato
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69
Temperatura ambiente+0 ... +80 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Temperatura ambiente, inserto dell'interruttore, massimaencapsulated +40°Copen +50°C
Temperatura ambiente, inserto dell'interruttore, minimaencapsulated -25°Copen -25°C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua40A
tensione d'esercizio nominale690VAC
Corrente di cortocircuito nominale richiesta15.000A
Capacità di commutazione, AC-311.000W
Capacità di commutazione, AC-2315.000W
principio di comandoCommutazione lenta
Altri dati
Nota (applicazioni)Safety Field Box con I/O decentralizzatiSafety Field Box con I/O decentralizzati
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)without strengthening plate, with marking plate
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.10.2026, 22:32