NHSNH40/O.VA-PL.-3034-3050 | Schmersal - The DNA of Safety
More
Interruttore principale - NHS
NHSNH40/O.VA-PL.-3034-3050
NHSNH40/O.VA-PL.-3034-3050
Codice prodotto:
103059453
Descrizione prodotto
Interruttore principale 16A - 63A
design igienico
Grado di protezione IP69K
Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto
Codice prodotto