NHSNH63-3050
Codice prodotto:103039231

Descrizione prodotto
- Interruttore principale 16A - 63A
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Dati per l'ordine
CodiceNHSNH63-3050
Codice articolo (codice d'ordine)103039231
EAN (European Article Number)4030661551326
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-14-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-14-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-14-03
Numero ETIM, versione 7.0EC000216
Numero ETIM, versione 6.0EC000216
Dati generali
PrescrizioniANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
VersioneInterruttore principale 63 AMontaggio piastra frontale
forma di costruzionePiastra di etichettatura grandePiastra di rinforzoTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
nottolinolungo
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbro
Materiale della piastra di identificazioneacciaio temperato (V4A)
Materiale della barrieraacciaio temperato (V4A)
Materiale dell'anello frontaleABS cromato
Materiale del nottolinoABS
Colore della piastra di identificazionegiallo
Colore della cortinaArgento
Colore dell'elemento dei contattinero
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore della piastra di montaggioArgento
Colore della manigliarosso
Colore del rivestimento della guarnizionenero
Peso lordo700g
Dati generali - Caratteristiche
Posizione zero bloccabile Sì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
quantità di posizioni di comando1
Numero di contatti principali3
Dati meccanici
Sbloccosbloccaggio di rotazione
Posizione di arrestoa destra
Durata meccanica, minimo100.000manovre
Angolo di comando, destra90°
MontaggioViti
Coppia di serraggio delle viti1,6Nm
Posizione di montaggio contatti principali90°
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima4 mm², flessibili
Sezione di collegamento, massimo16 mm², flessibili
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore4AWG
Coppia di serraggio dei morsetti2,5Nm
collegamenti, (meccanico)Morsetti a vite
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza110mm
larghezza110mm
altezza118mm
Altezza di installazione33mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Profondità di montaggio85mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Più collegamento ad innesto
Diametro per le testine di attuazione44,5mm
Diametro dell'anello frontale44,5mm
Lunghezza della maniglia52mm
Diametro della manopola39mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima5mm
OsservazioniPer allegato
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69
Temperatura ambiente+0 ... +80 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Temperatura ambiente, inserto dell'interruttore, massimaencapsulated +40°Copen +50°C
Temperatura ambiente, inserto dell'interruttore, minimaencapsulated -25°Copen -25°C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua63A
tensione d'esercizio nominale690VAC
Capacità di commutazione, AC-322.000W
Capacità di commutazione, AC-2322.000W
principio di comandoCommutazione lenta
Altri dati
Nota (applicazioni)Safety Field Box con I/O decentralizzatiSafety Field Box con I/O decentralizzati
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)including strengthening plate and yellow marking plate
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 15.10.2026, 21:03