NK-S-21-1ST8-2
Codice prodotto:103013350

Descrizione prodotto
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Montaggio Dado zigrinato
- fino a 6 mm Spessore calotta frontale
- Adatto per il settore alimentare
Dati per l'ordine
CodiceNK-S-21-1ST8-2
Codice articolo (codice d'ordine)103013350
EAN (European Article Number)4030661490434
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-14-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-14-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-14-04
Numero ETIM, versione 7.0EC000632
Numero ETIM, versione 6.0EC000632
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
materiale dell'apparecchio di comandomateriale sintetico
Materiale dell'anello frontalemateriale sintetico
Materiale del soffietto di tenutasilicone
Spessore del materiale del soffietto1,5mm
Colore dell'anello frontalenero
Colore del rivestimento della guarnizioneblu
Peso lordo40g
Dati generali - Caratteristiche
Ritorno in posizione zerono
Applicazioni in esternoSì
Funzioni di sicurezzano
quantità di direzioni2
Osservazioni (posizioni pulsante)Posizione A, B
Numero di collegamenti meccanici1
quantità di posizioni di comando2
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Durata meccanica, posizione momentanea (per posizione)500.000manovre
Angolo di commutazione20°
Forza di azionamento, circa11N
MontaggioDado centrale SW41
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore maschio incorporato M12, 8 poli, codifica A
Dati meccanici - Dimensioni
Profondità di montaggio30mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Più collegamento ad innesto
Lunghezza della attuatore85mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1,5mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Diametro per il montaggio secondo EN 60947-122.3 + 0.4mm
Spaziatura90 x 90mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione dell'elemento di contattoIP67
Grado di protezione della piastra frontaleIP67IP69
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui30 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,5kV
Grado di sporco2
Dati elettrici
Corrente di funzionamento300mA
Categoria d'utilizzo DC-1230VDC
Categoria d'utilizzo DC-120,3A
Capacità di commutazione, massima7,2W
principio di comandoContatti reed, ad azionamento senza contatto
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Elemento di commutazionecommutazione
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.07.2026, 16:27