NK-T-21-1ST8-2
Codice prodotto:103012433


Descrizione prodotto
- Joystick con ritorno a molla
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Montaggio Dado zigrinato
- fino a 6 mm Spessore calotta frontale
- Adatto per il settore alimentare
Effettuare il login per vedere i prezzi