Joystick /Manipolatore - NK
NK-T-42-2ST8-2
NK-T-42-2ST8-2
Codice prodotto:
103012432
Descrizione prodotto
Joystick con ritorno a molla
Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Montaggio Dado zigrinato
fino a 6 mm Spessore calotta frontale
Adatto per il settore alimentare
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto
NK-T-42-2ST8-2 | Schmersal - The DNA of Safety