NKF2-10/10Z-B-2M
Codice prodotto:103003078
Archivio

Descrizione prodotto
- 2 Contatti
- esecuzione con 2 pedali
- Design compatto e piatto
- Design moderno e simmetrico
- con Cavo di collegamento, 2 m
- Varianti dei contatti costituite da contatti di scambio o contatti NA
Dati per l'ordine
CodiceNKF2-10/10Z-B-2M
Codice articolo (codice d'ordine)103003078
EAN (European Article Number)4030661427812
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-18
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-18
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-18
Numero ETIM, versione 7.0EC001258
Numero ETIM, versione 6.0EC001258
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiaSistema termoplastico antiurto
Materiale del pedaleABS termoplastica
Colore della custodiaRAL 9006 (Alluminio bianco)
RAL-Colore dei pedali9005
Colore dei pedalinero
Peso lordo1.020g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentoCavo di collegamento
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza215mm
altezza49mm
profondità138mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Dati elettrici
Categoria d'utilizzo AC-15240VAC
Categoria d'utilizzo AC-152,5A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO)
principio di comandoCommutazione rapida
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.09.2026, 15:04