NMLGB
Codice prodotto:101174520

Descrizione prodotto
- Cupola piatta
- per gli elementi di illuminazione
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceNMLGB
Codice articolo (codice d'ordine)101174520
EAN (European Article Number)4250116201396
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-11
Numero ETIM, versione 7.0EC000223
Numero ETIM, versione 6.0EC000223
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontalesegnalatori luminosi
forma di costruzionePiatto altaTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
Materiale della calottaPA (12)
Materiale dell'anello frontaleABS cromato
Colore della calottagiallo
Colore dell'anello frontaleArgento
Peso lordo30g
Dati generali - Caratteristiche
Possibilità di illuminazioneSì
flangia di montaggioSì
Isolamento completo: Sì
Dati meccanici
MontaggioFlangia di montaggio ELM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione9mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Altezza della cupola2mm
Diametro della calotta26mm
Diametro dell'anello frontale44,5mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura40 x 50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69K
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
resistenza a urti30 g / 18 ms
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)per 24VAC/DC
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio ELM è compresa nella fornitura
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.11.2026, 10:19