NSK-GR
Codice prodotto:101174645

Descrizione prodotto
- Per pulsanti e pulsanti luminosi
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceNSK-GR
Codice articolo (codice d'ordine)101174645
EAN (European Article Number)4030661605173
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-25
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-25
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-25
Numero ETIM, versione 7.0EC000624
Numero ETIM, versione 6.0EC000624
Dati generali
VersioneCollare protettivo per prevenire contatto accidentale
forma di costruzioneAnello di protezione
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Materiale della custodiamateriale sintetico
Colore della custodianero
Peso lordo25g
Dati meccanici
MontaggioMontato dal retro A questo fine ci sono 4 fori di fissaggio del diametro di 3,5 mm, profondi 12 mm per viti autofilettanti. La misurazione della rete in 56 x 60 mm.
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza74mm
larghezza85mm
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.11.2026, 09:54