NSK2/V4A
Codice prodotto:103061693

Descrizione prodotto
- Per pulsanti e pulsanti luminosi
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Dati per l'ordine
CodiceNSK2/V4A
Codice articolo (codice d'ordine)103061693
EAN (European Article Number)4030661675732
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-25
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-25
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-25
Numero ETIM, versione 7.0EC000624
Numero ETIM, versione 6.0EC000624
Dati generali
VersioneCollare di protezione per l'arresto di emergenza
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Materiale della barrieraacciaio temperato (V4A)
Colore della cortinaArgento
Peso lordo100g
Dati meccanici
MontaggioFori di montaggio sul lato posteriore
Versione delle viti di fissaggio2x M5
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza52mm
larghezza76mm
altezza40mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.11.2026, 04:40