NUE
Codice prodotto:101164776

Descrizione prodotto
- Adattatore per adattare la testa del dispositivo della serie N ad un foro del diametro di 30.5 mm
- Grado di protezione IP69K
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceNUE
Codice articolo (codice d'ordine)101164776
EAN (European Article Number)4250116200610
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-13
Numero ETIM, versione 7.0EC000222
Numero ETIM, versione 6.0EC000222
Fornitura
FornituraAnello adattatore, Guaina, Rosetta
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061
VersioneAnello di riduzione
forma di costruzioneRiduzione da 30,5 mm a 22,2 mm
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Peso lordo20g
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro, foro30,5mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spaziatura50 x 50mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.11.2026, 18:53