NWS32.1
Codice prodotto:101164749

Descrizione prodotto
- con due o tre posizioni di commutazione
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceNWS32.1
Codice articolo (codice d'ordine)101164749
EAN (European Article Number)4250116200382
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-13
Numero ETIM, versione 7.0EC000222
Numero ETIM, versione 6.0EC000222
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio EFM è compresa nella fornitura
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontaleselettore
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
nottolinolungo
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbro
Materiale dell'anello frontaleABS cromato
Materiale del nottolinomateriale sintetico
Colore dell'apparecchio di comandonero
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore del rivestimento della guarnizionenero
Peso lordo35g
Dati generali - Caratteristiche
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
Numero di pistoni2
quantità di posizioni di comando3
Numero di elementi di contatto, massimo2
Dati meccanici
Sbloccosbloccaggio di rotazione
Posizione di arrestoleft - right
Durata meccanica, dispositivi di comando300.000manovre
Angolo di comando, sinistra55°
Angolo di comando, destra55°
MontaggioFlangia di montaggio EFM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Forza di azionamento tipica del selettore0,2N
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione26mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Diametro dell'anello frontale44,5mm
Lunghezza della maniglia46mm
Diametro della manopola39mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 60mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69K
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.11.2026, 10:01