NWSE3K
Codice prodotto:101174634

Descrizione prodotto
- con un massimo di 12 posizioni di commutazione
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceNWSE3K
Codice articolo (codice d'ordine)101174634
EAN (European Article Number)4030661605234
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-13
Numero ETIM, versione 7.0EC000222
Numero ETIM, versione 6.0EC000222
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontaleSelettore a scatto
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
nottolinoCorto
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbro
Materiale dell'anello frontaleABS cromato
Materiale del nottolinoABS
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore della maniglianero
Colore del rivestimento della guarnizionenero
Peso lordo100g
Dati generali - Caratteristiche
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
quantità di posizioni di comando3
Dati meccanici
Angolo di commutazione60°
MontaggioFlangia di montaggio
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima0,5 mm², flessibili0,5 mm², rigido
Sezione di collegamento, massimo1,5 mm², flessibili2,5 mm², rigido
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
collegamenti, (meccanico)Collegamento a vite M20 x 1,5
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione26mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Profondità di montaggio60mm
Diametro dell'anello frontale44,5mm
Lunghezza della maniglia28mm
Diametro della manopola39mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69K
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui690 V
Dati elettrici
Corrente termica continua20A
Capacità di commutazione, AC-35.500W
Capacità di commutazione, AC-237.500W
Osservazioni
Nota (generale)La protezione contro la corrosione dei materiali elettrici dietro la piastra frontale non può essere garantita.Se si richiede una posizione zero si raccomanda l'utilizzo dello stadio 1 (contatto 1) per determinare tale effetto senza fissare la posizione stessa.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.11.2026, 13:10