NWSP32GR
Codice prodotto:101160850

Descrizione prodotto
- per versione con posizione 3
- grigio
- Misura di sostituzione del selettore a chiave nell'area igiene
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceNWSP32GR
Codice articolo (codice d'ordine)101160850
EAN (European Article Number)4250116200443
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-13
Numero ETIM, versione 7.0EC000222
Numero ETIM, versione 6.0EC000222
Dati generali
VersioneInterruttore a selettore stabile inibito
condizioni di montaggio (meccanico)Fissaggio a vite
Materiale della custodiamateriale sintetico
Colore della parte superiore della custodiatrasparente
Colore della parte inferiore della custodianero
Peso lordo40g
OsservazioniPer versione con posizione 3
Dati meccanici
MontaggioMontato dal retro A questo fine ci sono 4 fori di fissaggio del diametro di 3,5 mm, profondi 12 mm per viti autofilettanti. La misurazione della rete in 56 x 60 mm.Viti
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza74mm
larghezza85mm
altezza30,5mm
Spaziatura74 x 85mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
resistenza a urti30 g / 18 ms
Elevata resistenza agli urti20 g / 10 ... 150 Hz
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.11.2026, 07:04