NWTS32
Codice prodotto:101164756

Descrizione prodotto
- con posizioni di commutazione e di contatto
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceNWTS32
Codice articolo (codice d'ordine)101164756
EAN (European Article Number)4250116200252
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-13
Numero ETIM, versione 7.0EC000222
Numero ETIM, versione 6.0EC000222
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio EFM è compresa nella fornitura
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontaleselector switch
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
nottolinoCorto
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbro
Materiale dell'anello frontaleABS cromato
Materiale del nottolinoABS
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore della maniglianero
Colore del rivestimento della guarnizionenero
Peso lordo35g
Dati generali - Caratteristiche
Tastatore possibile Sì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
Numero di posizione pulsante1
Numero di pistoni2
quantità di posizioni di comando2
Numero di elementi di contatto, massimo2
Dati meccanici
Sbloccodestra: senza sblocco rotatoriosinistra: sblocco rotatorio
Posizione di arrestoa sinistra
Posizione pulsantea destra
Durata meccanica, dispositivi di comando300.000manovre
Angolo di comando, sinistra35°
Angolo di comando, destra55°
MontaggioFlangia di montaggio EFM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Forza di azionamento tipica del selettore0,2N
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione26mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Diametro dell'anello frontale44,5mm
Lunghezza della maniglia28mm
Diametro della manopola39mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69K
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.11.2026, 16:58