NZSO-V4A
Codice prodotto:101183192

Descrizione prodotto
- Grado di protezione IP69K
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceNZSO-V4A
Codice articolo (codice d'ordine)101183192
EAN (European Article Number)4030661484518
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-25
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-25
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-25
Numero ETIM, versione 7.0EC000624
Numero ETIM, versione 6.0EC000624
Dati generali
VersionePiastra di etichettatura
forma di costruzionePiccolo
condizioni di montaggio (meccanico)Autoadesivo
Materiale della custodiaacciaio inossidabile
Colore della custodiaArgento
Peso lordo22g
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza56,5mm
larghezza44,4mm
altezza0,2mm
Diametro per il montaggio22.3mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.11.2026, 00:50