PDM-SD-4CC-SD
Codice prodotto:103012161

Descrizione prodotto
- Per dispositivi SD-Interface
- Distributore passivo per azionamento in serie
- Morsetti a molla
- Per 1 - 4 dispositivi di sicurezza elettronici SCHMERSAL
- Protezione differenziata dei dispositivi di sicurezza
- Per montaggio in quadro elettrico
- Grado di protezione IP00
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodicePDM-SD-4CC-SD
Codice articolo (codice d'ordine)103012161
EAN (European Article Number)4030661485263
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo120g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di LED5
Dati meccanici
MontaggioFissaggio rapido per guida DIN secondo IEC 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
collegamenti, (meccanico)Morsetti a molla
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza45mm
altezza105,4mm
profondità67,7mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP00
Temperatura ambiente-40 ... +100 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Umidità relativa, minima5%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneIII
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 % (alimentatore di rete PELV stabilizzato)
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento10.000mA
Nota (Dati elettrici, Protezione)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Electrical data - Power supply external devices
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento800mA
Protezione con fusibili elettrici interni1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Segnalazione di stato - LED 01
Stato LEDFuse LED device port
Posizione dei LEDF1 ... F4
Colore LEDverde
Segnalazione di stato - LED 08
Stato LEDPower-LED module
Posizione dei LEDPOWER
Colore LEDverde
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17.11.2026, 02:47