PFB-SD-4M12-SD
Codice prodotto:103013574

Descrizione prodotto
- Per dispositivi SD-Interface
- Scatola di connessione di campo passiva per azionamento in serie
- Per dispositivi con M12 Connettore, 8 poli
- Per 1 - 4 dispositivi di sicurezza elettronici SCHMERSAL
- Protezione differenziata dei dispositivi di sicurezza
- Design robusto per montaggio sul campo
- Grado di protezione IP67
Dati per l'ordine
CodicePFB-SD-4M12-SD
Codice articolo (codice d'ordine)103013574
EAN (European Article Number)4030661491684
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1
Materiale della custodiaMateriale sintetico, Poliamide PA 6 GF
Materiale della piastra di identificazionemateriale sintetico, poliammide PA
Materiale della finestra di ispezionePoliammide PACM12
Materiale alloggiamento per l'elettronicaPoliuretano 2K PU
Peso lordo443g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di LED9
Dati meccanici
MontaggioViti
Versione delle viti di fissaggio2x M6
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio, massima3Nm
Design delle viti di fissaggio, finestra di visualizzazione2x TX10 (Torx)
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio della finestra panoramica, massima0,6Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoM12 Connettore femmina incorporato / -connettore maschio
Connettore di collegamento, ingresso/uscitaX1 - X4: M12, 8 poli, codifica A
Connettore di collegamento, Power IOM12-POWER, 4 poli, codifica T
Connettore a spina, segnale IOM12, 4 poli, codifica A
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, minimum0,8Nm
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima1,5Nm
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza63mm
altezza156,6mm
profondità36,1mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-20 ... +65 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +70 °C
Umidità relativa, minima10%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneIII
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 %
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento10.000mA
Nota (Dati elettrici, Protezione)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Electrical data - Power supply external devices
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento800mA
Protezione con fusibili elettrici interni1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Segnalazione di stato - LED 01
Stato LEDPower LED device port
Posizione dei LEDP: 1 ... 4
Colore LEDverde
Segnalazione di stato - LED 02
Stato LEDLED Input collegamento dispositivo
Posizione dei LEDI: 1 ... 4
Colore LEDgiallo
Segnalazione di stato - LED 08
Stato LEDLED Power (alimentazione) scatola di connessione
Posizione dei LED"Pwr": Modulo
Colore LEDverde
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13.10.2026, 10:20