PH-COM4-ER-01
Codice prodotto:103026840

Descrizione prodotto
- Custodia protettiva per SLC/SLG440COM
- Tubo di protezione in policarbonato molto robusto
- Resistente agli urti - Resistente alla rottura - Resistente ai graffi
- Diaframma e staffa di montaggio in acciaio inox
- Tappi terminali e passacavi in poliammide
- Grado di protezione IP69
- Certificato ECOLAB
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
CodicePH-COM4-ER-01
Codice articolo (codice d'ordine)103026840
EAN (European Article Number)4030661517209
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002549
Numero ETIM, versione 6.0EC002549
Dati generali
Materiale della custodiaPolicarbonato
Materiale dei tappi di chiusuraPA6
Peso lordo1.800g
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo10m
Tipo di collegamentoPressacavo fisso integrato
Connettore di collegamento, ricevitoreConnettore maschio incorporato M12, 5 poli
Connettore di collegamento, trasmettitoreConnettore maschio incorporato M12, 4 poli
Dati meccanici - Dimensioni
Height, minimum330mm
Altezza, massima490mm
Diametro, Tubo di protezione50mm
Diametro, Tappo di chiusura60mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP69
Temperatura ambiente-10 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.11.2026, 21:10