PROTECT-PE-11-SK
Codice prodotto:101210945

Descrizione prodotto
- Possibilità collegare fino ad un massimo di 4 sensori per ogni ampliamento ingressi, ad es. sensori di sicurezza di tipo BNS, dispositivi di comando per ARRESTO DI EMERGENZA, dispositivi di bloccaggio e simili
- 2 x uscite di sicurezza a relè
- Uscita di segnalazione per ogni sensore (monitoraggio di entrambi i circuiti di contatto di un sensore) e e tutti i sensori (Y5, gruppo segnale)
- Possibilità di connessione fino a 4 sensori con segnali non isolati, CSS forniti da Schmersal così come AOPD's (solo PROTECT PE 02)
Dati per l'ordine
CodicePROTECT-PE-11-SK
Codice articolo (codice d'ordine)101210945
EAN (European Article Number)4030661562124
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Fattori climaticiEN 60068-2-78
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata
Peso lordo160g
Dati generali - Caratteristiche
Fusibile elettronicoSì
Riconoscimento rottura filo Sì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Morsetti estraibiliSì
Funzione di reset automaticoSì
Riconoscimento dispersione a terraSì
Display integrato, generaleSì
quantità di contatti ausiliari2
Numero di LED6
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Numero delle uscite di segnalazione7
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoria Stop0
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Diagnostic Coverage (DC) Level60%
Valore PFH2,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), adatto in2
Durata di utilizzo20Anno(i)
Common Cause Failure (CCF), minimo65
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiIEC/EN 60947-1
Sezione di collegamento, minima0,14 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti0,6Nm
collegamenti, (meccanico)morsetti a vite asportabili
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza65,5mm
altezza126mm
profondità61mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP20
Grado di protezione del vano di installazioneIP20
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10...55 Hz, ampiezza 0,35 mm, ± 15 %
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +20 %
onde residue10%
tensione d'esercizio nominale24VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima21.1VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima26.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo21.1VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima26.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima21,1VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima28,8VDC
Potenza elettrica assorbita1,7W
Resistenza d'ingresso Ue2.900Ω
Resistenza contatti, massimo0,1Ω
Nota (Resistenza contatti)in perfette condizioni
Ritardo di caduta in caso di mancanza di corrente, massimo60ms
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza, massimo10ms
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico10ms
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-132A
Capacità di commutazione, minimo10VDC
Capacità di commutazione, minimo10mA
Capacità di commutazione, massimo24VAC
Capacità di commutazione, massimo2A
Dati elettrici - Ingressi digitali
Segnale d'ingresso, segnale HIGH "1"19 - 28,8 VDC
Segnale d'ingresso, segnale LOW "0"0 - 1 VDC
Resistenza del cavo, massimo40Ω
Dati elettrici - Uscite digitali
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,1A
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo24VDC
Capacità di commutazione, massimo0,1A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenzeDirettiva EMC
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzatiposizione dei relè K1posizione dei relè K2posizione dei relè K3posizione dei relè K3tensione d'esercizio interna Ui
Altri dati
Nota (applicazioni)Cortine ottiche di sicurezzaDispositivo di protezioneInterruttori a fune d'emergenzaPulsante di arresto d'emergenzaSensore di sicurezza
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.07.2026, 06:27