1. PLC di sicurezza
  2. PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

  • •Parametrizzazione semplice e flessibile
  • •Nessuna necessità di conoscenze di programmazione
  • •18 ingressi sicuri per il monitoraggio ridondante di tutti i comuni sensori di sicurezza
  • •4 uscite sicure a semiconduttore
  • •2 uscite relè sicure
  • •4 uscite di segnalazione opzionali
  • •Sostituisce fino a 8 relè di sicurezza, fino a PL e / SIL 3
  • •Messaggi di errore e di stato con testo in chiaro
  • •Navigazione a menu multilingue su display a colori
Vai alla categoria
Moduli di sicurezza

Moduli di sicurezza

Vai alla categoria

PROTECT SELECT CONTROLLORE DI SICUREZZA COMPATTO CON FUNZIONI DI SELEZIONE DEL PROGRAMMA

Il controllore di sicurezza compatto PROTECT SELECT con funzioni di selezione del programma è un modulo multifunzionale utilizzato per configurare un dispositivo di protezione. Il progettista ha anche la possibilità di integrarli in varie funzioni della macchina. I quattro diversi programmi di base disponibili possono essere comodamente adattati all'applicazione tramite la navigazione nel menu e la visualizzazione di testo semplice - non è richiesta alcuna conoscenza di programmazione.

NUMEROSE FUNZIONI DEL CONTROLLORE DI SICUREZZA COMPATTO PROTECT SELECT CON FUNZIONI DI SELEZIONE DEL PROGRAMMA

La semplicità di gestione di questo sistema di controllo di sicurezza consente, ad esempio, di impostare individualmente i tempi di ritardo di caduta e di rimbalzo. È inoltre possibile configurare diversi parametri, come il monitoraggio del circuito trasversale, a seconda delle esigenze. Un aspetto che le unità di controllo PROTECT SELECT hanno in più rispetto ai moduli relè di sicurezza. L'utente beneficia di utili funzioni in tutti i programmi applicativi, come ad esempio

  • Possibilità di collegare fino a sei dispositivi di sicurezza a due canali (con potenziale o a potenziale zero) fino a PL e / SIL 3
  • Uscite a semiconduttore e a relè sicure e regolabili con STOP 0 o STOP 1
  • Sorveglianza analogica sicura delle grandezze di processo, ad es. la temperatura
  • Diagnosi dei guasti con visualizzazione del testo in chiaro
  • Libera assegnazione del circuito di retroazione (EDM), test all'avvio, avvio automatico, avvio manuale e sorveglianza degli errori di discrepanza
  • Filtro di ingresso per dispositivi di protezione a rimbalzo
  • Riconoscimento cortocircuiti trasversali mediante l'uso delle uscite di clock

A seconda dell'applicazione, l'unità di controllo di sicurezza compatta PROTECT SELECT con funzioni di selezione dei programmi può essere utilizzata con quattro diverse impostazioni. Il programma 1 (area di sicurezza con selezione della modalità operativa/interruttore di abilitazione), ad esempio, offre la possibilità di collegare fino a quattro dispositivi di commutazione di sicurezza a due canali. La sovrascrittura viene effettuata con l'ausilio di interruttori di selezione e abilitazione della modalità operativa. Ulteriori informazioni sulle impostazioni "Due zone di sicurezza" (programma 2), "Una zona di sicurezza con fino a sei dispositivi di commutazione di sicurezza" (programma 3) e "Una zona di sicurezza con ponte sicuro (muting)" (programma 4) sono disponibili nel nostro catalogo, scaricabile dal nostro sito web.