PS-H232
Codice prodotto:103059585

Descrizione prodotto
- Rullo in ottone Ø 16 mm
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodicePS-H232
Codice articolo (codice d'ordine)103059585
EAN (European Article Number)4030661664996
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001483
Numero ETIM, versione 6.0EC001483
Dati generali
Forma di avviamento secondo EN 50047A
Materiale levaStainless steel
Peso lordo66g
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
Modular designYes
Dati meccanici
Materiale rotellaOttone
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza68,5mm
larghezza16,5mm
altezza41,5mm
Larghezza della rotella5mm
Diametro della rotella16mm
Lunghezza della leva36mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 15.11.2026, 17:27