PS-J301
Codice prodotto:103031876

Descrizione prodotto
- con asta in acciaio inox
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
Dati per l'ordine
CodicePS-J301
Codice articolo (codice d'ordine)103031876
EAN (European Article Number)4030661528649
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001483
Numero ETIM, versione 6.0EC001483
Dati generali
Forma di avviamento secondo EN 50041D
Materiale levamateriale sintetico
materiale della barraStainless steel
Peso lordo108g
Dati generali - Caratteristiche
Modular designYes
Dati meccanici
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza214,5mm
larghezza26mm
altezza41,6mm
Diametro della barra6mm
Lunghezza della leva200mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12.11.2026, 19:59