PS-J303
Codice prodotto:103031877

Descrizione prodotto
- con asta di aliminio
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
Dati per l'ordine
CodicePS-J303
Codice articolo (codice d'ordine)103031877
EAN (European Article Number)4030661528656
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001483
Numero ETIM, versione 6.0EC001483
Dati generali
Forma di avviamento secondo EN 50041D
Materiale levamateriale sintetico
materiale della barraaluminium
Peso lordo73g
Dati generali - Caratteristiche
Modular designYes
Dati meccanici
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza214,5mm
larghezza26mm
altezza41,6mm
Diametro della barra6mm
Lunghezza della leva200mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.11.2026, 05:10