PS-K360
Codice prodotto:103015399

Descrizione prodotto
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodicePS-K360
Codice articolo (codice d'ordine)103015399
EAN (European Article Number)4030661503196
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001483
Numero ETIM, versione 6.0EC001483
Dati generali
Materiale levamateriale sintetico
Peso lordo21g
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
Modular designYes
Dati meccanici
Materiale rotellamateriale sintetico
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza60,8mm
larghezza48mm
altezza20mm
Larghezza della rotella8,5mm
Diametro della rotella20mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 01.11.2026, 10:54