PS-N210
Codice prodotto:103055968

Descrizione prodotto
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
Dati per l'ordine
CodicePS-N210
Codice articolo (codice d'ordine)103055968
EAN (European Article Number)4030661647876
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001483
Numero ETIM, versione 6.0EC001483
Dati generali
Forma di avviamento secondo EN 50047A
Materiale levaStainless steel
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
Modular designYes
Dati meccanici
Materiale rotellamateriale sintetico
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza146,5mm
larghezza26mm
altezza41,6mm
Larghezza della rotella4mm
Diametro della rotella20mm
Lunghezza della leva112mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.10.2026, 13:07