PS-R220
Codice prodotto:103059593

Descrizione prodotto
- Rotella in plastica Ø 9,5 mm
- Ø M18
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
Dati per l'ordine
CodicePS-R220
Codice articolo (codice d'ordine)103059593
EAN (European Article Number)4030661665023
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001483
Numero ETIM, versione 6.0EC001483
Dati generali
Forma di avviamento secondo EN 50047C
Materiale levamateriale sintetico
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
Modular designYes
Dati meccanici
Materiale rotellamateriale sintetico
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza47,6mm
diametro totale18mm
filettatura metrica (ISO) del sensoreM18x1
Larghezza della rotella3,5mm
Diametro della rotella9,5mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio2x Materiale di fissaggio dadi M 18 x 1
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 30.10.2026, 16:45