PS116 Pistone con rotella R200
PS116-T02-L200-R200
PS116-T02-L200-R200
Codice prodotto:
103016672
Descrizione prodotto
Cavo di collegamento sotto, 2 m
Azionamento lento 2 contatti NC
Rotella in plastica Ø 9,5 mm
Custodia in plastica
Custodia simmetrica
Grado di protezione IP66, IP67
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto
Codice prodotto
PS116-T02-L200-R200 | Schmersal - The DNA of Safety