PS116-T02-L500-R200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 Pistone con rotella R200
PS116-T02-L500-R200
PS116-T02-L500-R200
Codice prodotto:
103016675
Descrizione prodotto
Azionamento lento 2 contatti NC
Cavo di collegamento sotto, 5 m
Rotella in plastica Ø 9,5 mm
Custodia in plastica
Custodia simmetrica
Grado di protezione IP66, IP67
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto
Codice prodotto