PS116-T11-L200-N200
Codice prodotto:103047776


Descrizione prodotto
- Cavo di collegamento sotto, 2 m
- Custodia in plastica
- Con rotella in plastica
- Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°
Effettuare il login per vedere i prezzi