PS116-T11-LR200-H202
Codice prodotto:103027880


Descrizione prodotto
- Cavo di collegamento a destra, 2 m
- commutazione tipo lento 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
- Con rotella in ottone
- Rullo in ottone Ø 16 mm
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°