PS116-T11-LR200-R201 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 Pistone con rotella R201
PS116-T11-LR200-R201
PS116-T11-LR200-R201
Codice prodotto:
103027861
Descrizione prodotto
Cavo di collegamento a destra, 2 m
Rullo in acciaio inox Ø 9,5 mm
Custodia simmetrica
Grado di protezione IP66, IP67
Custodia in plastica
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto