PS116-T11-STR-R200
Codice prodotto:103006600


Descrizione prodotto
- Connettore maschio incorporato M12, a destra
- commutazione tipo lento 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
- Rotella in plastica Ø 9,5 mm
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67
Effettuare il login per vedere i prezzi