PS116-T12-L200-K250 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 Leva angolare K250
PS116-T12-L200-K250
PS116-T12-L200-K250
Codice prodotto:
103015281
Descrizione prodotto
Cavo di collegamento sotto, 2 m
Custodia in plastica
Custodia simmetrica
Grado di protezione IP66, IP67
Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto
Codice prodotto